DXM100-B1R2Network Controller With Integrated 900-MHz Data Radio3095652CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485IngangstypeNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/10k thermistor/tellerFunctieBoomtopologieUitgangNMOS/0–20 mA of 0–10 V
DXM700-B1R4Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz gegevensradio3806249CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunctieBoomtopologieUitgangPNP
DXM1200-X2R4Network Controller With Integrated 2.4-GHz Data Radio3814991CommunicatieprotocolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFunctieBoomtopologie
DXM700-B1R3Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz DX80-gateway3806248CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunctieStertopologieUitgangPNP
DXMR90-4KNetwerkcontroller 4 IO-Link hoofdpoorten3813874CommunicatieprotocolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET