chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Wireless system Transfer of I/O Data to Star Topology
DX80N2X1W0P0ZT
Bestel-ID 3018363
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
456,00 €
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Draadloze apparaten
DX80N2X1W0P0ZT
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
22,6 mm
Antenne-aansluiting
Intern (kabellus)
Batterij-oplossing
Ja
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 72,5 mm
Bouwvorm
cilindervormig/glad
Frequency band
2,4 GHz ISM-band
Frequentiebereik
2.402 - 2.483 GHz
Functie
Stertopologie
Ingangstype
Magnetic field sensor
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
3200000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
ABS
Eigenschappen
Ingangstype
Magnetic field sensor
Functie
Stertopologie
Artikel totaal
456,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support