chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DX80N9X6S-PM8 | TURCK - Your Global Automation Partner
Wireless system Transfer of I/O Data in Point-To-Point Topology
DX80N9X6S-PM8
Bestel-ID 3087106
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Antenne-aansluiting
RP-SMA-bus
Batterij-oplossing
Nee
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP20
Bouwvorm
Rechthoekig
Frequency band
900 MHz ISM band
Frequentiebereik
902…928 MHz
Functie
Punt-naar-punt
Ingangstype
PNP
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
9600000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitgang
PNP
Uitvoering behuizing
PC
Eigenschappen
Ingangstype
PNP
Functie
Punt-naar-punt
Uitgang
PNP
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Draadloze apparaten
DX80N9X6S-PM8
Artikel totaal
642,60 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
642,60 €