chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DX80N2X1W0P0ZTD | TURCK - Your Global Automation Partner
Draadloos systeem Overdracht van I/O-gegevens naar stertopologie
DX80N2X1W0P0ZTD
Bestel-ID 3092926
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
42 mm
Antenne-aansluiting
Intern (kabellus)
Batterij-oplossing
Ja
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 74 mm
Bouwvorm
cilindervormig/glad
Frequency band
2,4 GHz ISM-band
Frequentiebereik
2,402 - 2,483 GHz
Functie
Stertopologie
Ingangstype
Magnetic field sensor
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
3200000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
ABS
Eigenschappen
Ingangstype
Magnetic field sensor
Functie
Stertopologie
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Draadloze apparaten
DX80N2X1W0P0ZTD
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
480,76 €
Artikel totaal
480,76 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support