chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radio Transmission System Transfer of I/O Data to Star Topology
DX80N2Q45BL-YG
Bestel-ID 3087463
Op voorraad
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Draadloze sensoren, signaal- en indicatielampen
DX80N2Q45BL-YG
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
68,9 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Antenne-aansluiting
Intern (kabellus)
Batterij-oplossing
Ja
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Draadloos
Bouwvorm
Rechthoekig
Frequency band
2,4 GHz ISM-band
Frequentiebereik
2.402…2.483 GHz
Ingangstype
Pushbutton
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
1000000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitgang
2-kleurige LED-indicator (geel/groen)
Uitvoering behuizing
Lexan, PBT
Eigenschappen
Ingangstype
Pushbutton
Uitgang
2-kleurige LED-indicator (geel/groen)
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
429,59 €
Artikel totaal
429,59 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support