chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
DX80N9Q45VT | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radio Transmission System Base Unit for Serial Sensors
DX80N9Q45VT
Bestel-ID 3097146
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
68,6 mm x 44,5 mm x 110,6 mm
Antenne-aansluiting
Intern (kabellus)
Batterij-oplossing
Ja
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Draadloos
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
1-draads serieel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Frequency band
2,4 GHz ISM-band
Frequentiebereik
2.402…2.483 GHz
Functie
Vibratiesensor
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
1000000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitgang
4-kleurige LED-indicator
Uitvoering behuizing
Lexan, PBT
Eigenschappen
Functie
Vibratiesensor
Uitgang
4-kleurige LED-indicator
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
429,59 €
Artikel totaal
429,59 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Draadloze sensoren, signaal- en indicatielampen
DX80N9Q45VT
Contacteer Support