chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
DX80N9Q45RD-QPF-0.5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radiotransmissiesysteem Overdracht van I/O-gegevens naar stertopologie
DX80N9Q45RD-QPF-0.5
Bestel-ID 3097802
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
59,2 mm x 44,5 mm x 97,1 mm
Antenne-aansluiting
Intern (kabellus)
Batterij-oplossing
Ja
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Draadloos
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Frequency band
2,4 GHz ISM-band
Frequentiebereik
2,402…2,483 GHz
Ingangstype
Potential-free contacts or NAMUR
Kabellengte (m)
0.45
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
1000000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
Lexan, PBT
Eigenschappen
home
Turck-Shop
Industrieel draadloos
Draadloze sensoren, signaal- en indicatielampen
DX80N9Q45RD-QPF-0.5
Ingangstype
Potential-free contacts or NAMUR
Artikel totaal
374,85 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
374,85 €