chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
IVUSLC75-P | TURCK - Your Global Automation Partner
Image processing Lens cover
IVUSLC75-P
Bestel-ID 3018400
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
60 mm
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 54 mm
Bouwvorm
cilindervormig/glad
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Type toebehoren
Lensafdekkap
Uitvoering behuizing
ABS
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Toebehoren
IVUSLC75-P
Eigenschappen
Type toebehoren
Lensafdekkap
Materiaal behuizing
Kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
64,80 €
Artikel totaal
64,80 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support