chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LEDUV365LA580XG6-XQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Beeldverwerking Lineaire vlakverlichting
LEDUV365LA580XG6-XQ
Bestel-ID 3019914
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
623,6 mm x 59,4 mm x 32,6 mm
Beschermingsgraad
IP50
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
longitudinale lamp
Lichtsoort
UV
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Uitstralingshoek
15°
Uitvoering behuizing
AL geanodiseerd
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Verlichting
LEDUV365LA580XG6-XQ
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
Metaal
Lichtsoort
UV
Beschermingsgraad
IP50
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
7 842,56 €
Artikel totaal
7 842,56 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support