chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Unmanaged ethernetswitch 8 poorten voor 100 Mbit
TNIC-UX-8FE
Bestel-ID 100049176
Op voorraad
home
Turck-Shop
Industriële netwerktechniek
Industriële switches
TNIC-UX-8FE
Technische gegevens
Downloads
CAD
Aansluittechniek - spanningsvoeding
Steekbare schroefklemmenrij
Aansluittechniek Ethernet
8 x RJ45
Aantal Ethernet-poorten
8 poorten
Afmetingen (L x B x H)
66 mm x 17,5 mm x 140 mm
Beschermingsgraad
IP30
Functie
Onbeheerd
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbps
Eigenschappen
Aansluittechniek Ethernet
8 x RJ45
Aantal Ethernet-poorten
8 poorten
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbps
Beschermingsgraad
IP30
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
131,91 €
Artikel totaal
131,91 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support