chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
IMX12-SG10-1U-1UI-0/24VDC | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Spanningsmeter processor 1-kanaals
IMX12-SG10-1U-1UI-0/24VDC
Bestel-ID 100009877
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
120 mm x 12,5 mm x 117 mm
Beschermingsgraad
IP20
Elektrische aansluiting
Afneembare schroefklemmen, 2-polig
Ex-uitvoering
Ja
Kanalenaantal
1
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale spanning
24 V DC
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Signaaltype
Analoge ingang
Spanningsuitgang
In V
Spanningsvoeding
24 V DC
Stroomuitgang
In mA
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat/ABS
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Toebehoren
IMX12-SG10-1U-1UI-0/24VDC
Eigenschappen
Kanalenaantal
1
Beschermingsgraad
IP20
Nominale spanning
24 V DC
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
217,80 €
Artikel totaal
217,80 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support