chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RU40U-M12-LI8X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasone sensor Diffuse sensoren
RU40U-M12-LI8X2-H1141
Bestel-ID 100000281
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
72,5 mm
Bedrijfsmodus
Vluchttijd
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Certificaten
CE, cULus
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
contactloos
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Naderingsschakelaar
Instelmogelijkheid
Remote Teach
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
400
Medium
Stortgoed, vloeistoffen
Meetprincipe
Ultrasoon
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Resolutie
0,5 mm
Straalrichting
recht
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering actief vlak
epoxy
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Others
RU40U-M12-LI8X2-H1141
Artikel totaal
271,81 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
271,81 €