chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI8U-M18M-AP6X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
BI8U-M18M-AP6X2-H1141
Bestel-ID 100000726
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
8
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
1.5
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
LCP
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Others
BI8U-M18M-AP6X2-H1141
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
99,34 €
Artikel totaal
99,34 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support