chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FKSDD-4416-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel voor Industrial Ethernet / PROFINET Aansluitkabel
FKSDD-4416-1M
Bestel-ID 100000873
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Certificaten
UL-gecertificeerd
Connector A
, Recht, D-gecodeerd
Greep
Messing
Kabeldiameter (mm)
6.5
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PUR
Netwerkprotocol
Ethernet
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Stroombelastbaarheid (A)
3
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Others
FKSDD-4416-1M
Artikel totaal
32,78 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
32,78 €