chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RJ45S-RJ45S-4414-0.3M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
29.09.2025 // Nguyen - Bläser
RJ45S-RJ45S-4414-0.3M
Bestel-ID 100000962
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Nominale spanning (V)
42
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Certificaten
cULus
Kabelkleur
Groen
Aderdoorsnede (mm²)
0.15
Kabeldiameter (mm)
4.8
Kabellengte (m)
0.3
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Netwerkprotocol
Ethernet
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 29,92
home
Turck-Shop
Others
RJ45S-RJ45S-4414-0.3M
Artikel totaal
€ 29,92
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support