chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
CABLE4416-1000M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
05.10.2022 // Bergmann
CABLE4416-1000M
Bestel-ID 100000968
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Certificaten
cULus
Kabeldiameter (mm)
6.5
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
1000
Kabelmateriaal
PUR
Netwerkprotocol
Ethernet
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
3 657,50 €
home
Turck-Shop
Others
CABLE4416-1000M
Artikel totaal
3 657,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support