chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI10-QN26-RD6X 30M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
BI10-QN26-RD6X 30M
Bestel-ID 100000972
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
43 mm x 26 mm x 26 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Geel
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
30
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
10
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Others
BI10-QN26-RD6X 30M
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
192,61 €
Artikel totaal
192,61 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support