chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TP-104A-G1/4-H1141-L015 | TURCK - Your Global Automation Partner
TP-104A-G1/4-H1141-L015
Bestel-ID 100001432
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
temperatuursonde
Certificaten
cULus
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
gemiddeld contact
Dompeldiepte L (mm)
15
Elektrische uitgang
Weerstand
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Meetbereik
-40...120 °C
Omgevingstemperatuur max. (°C)
120
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Procesaansluiting
G 1/4″ buitendraad
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
58,08 €
home
Turck-Shop
Others
TP-104A-G1/4-H1141-L015
Artikel totaal
58,08 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support