chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
B1N360V-QR20-UP6X2-0.3-DT04-4P/S1335 | TURCK - Your Global Automation Partner
Hellingsmeter Voor gebruik in voertuig-boordnetten
B1N360V-QR20-UP6X2-0.3-DT04-4P/S1335
Bestel-ID 100001950
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal meetassen
1
Afmetingen (L x B x H)
71,4 mm x 62,5 mm x 20 mm
Beschermingsgraad
IP66, IP68, IP69K
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Versnelling
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
1 x PNP
Uitvoering behuizing
ULTEM
home
Turck-Shop
Others
B1N360V-QR20-UP6X2-0.3-DT04-4P/S1335
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
294,36 €
Artikel totaal
294,36 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support