chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
BI8-M18-AP6X-0.17-FSF4/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Met een grotere schakelafstand
BI8-M18-AP6X-0.17-FSF4/S90
Bestel-ID 100001993
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Sn +
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
M12-flensaansluiting
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
0.17
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
8
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Others
BI8-M18-AP6X-0.17-FSF4/S90
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
127,16 €
Artikel totaal
127,16 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support