chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TSS-2S-A-5-RSC4.234T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Superseal-connector Verlengkabel
TSS-2S-A-5-RSC4.234T/TXL
Bestel-ID 100002055
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
2
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Connector A
Vrouwelijk, Superseal, Recht
Connector B
connector, M12 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
24
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
8
Toepassing
Mobiele apparatuur
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Others
TSS-2S-A-5-RSC4.234T/TXL
Artikel totaal
22,44 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
22,44 €