chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
HPLS-A-94N-24-37GK-CW40-20 | TURCK - Your Global Automation Partner
LED Machine Light Retrofit LED spot, on-machine installation
HPLS-A-94N-24-37GK-CW40-20
Bestel-ID 100002104
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
189 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 160 mm
Bouwvorm
cilindervormig/glad
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Ja
Lichtsoort
Wit
Materiaal behuizing
poedergespoten aluminium spuitgegoten behuizing
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
AL
home
Turck-Shop
Others
HPLS-A-94N-24-37GK-CW40-20
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
385,44 €
Artikel totaal
385,44 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support