chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
BI4-G12K-AP6X 0.13M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI4-G12K-AP6X 0.13M
Bestel-ID 100002536
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
0.13
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
4
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
2
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
119,68 €
home
Turck-Shop
Others
BI4-G12K-AP6X 0.13M
Artikel totaal
119,68 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support