chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Turck Cloud Gateway WLAN/UMTS-gateway
TCG20-UMTS-WLAN-1ETH-CRS-01
Bestel-ID 100002559
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Aansluittechniek Ethernet
1 x RJ45
Afmetingen (L x B x H)
105 mm x 46 mm x 78 mm
Apparaattype
Cloud Gateway
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
CE
Draadloze interface
UMTS, WLAN
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Programmering
Webgebaseerde EDGE PLC
Signaaltype
CANopen, RS232, RS485
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbps
Veldbusmaster
Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
Veldbus slave
Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
home
Turck-Shop
Others
TCG20-UMTS-WLAN-1ETH-CRS-01
Artikel totaal
1 163,53 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
1 163,53 €