chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
DT04-4.408P-A-5-RKC4.408T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch-connector Verlengkabel
DT04-4.408P-A-5-RKC4.408T/TXL
Bestel-ID 100002605
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Connector A
connector, Deutsch DT, Recht
Connector B
Vrouwelijk, M12 x 1
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.7
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
230
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
7
Toepassing
Mobiele apparatuur
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Others
DT04-4.408P-A-5-RKC4.408T/TXL
Artikel totaal
41,91 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
41,91 €