chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DT06-4.408S-A-5/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch-connector Aansluitkabel
DT06-4.408S-A-5/TXL
Bestel-ID 100002606
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Connector A
Vrouwelijk, Deutsch DT, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.7
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PUR
Nominale spanning (V)
230
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
7
Toepassing
Mobiele apparatuur
home
Turck-Shop
Others
DT06-4.408S-A-5/TXL
Artikel totaal
34,32 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
34,32 €