chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI8-Q10-VP68X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor For Use in Vehicle Electrical Systems
BI8-Q10-VP68X2
Bestel-ID 100003017
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
42 mm x 25 mm x 10,8 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bijzondere kenmerken
Sn +, Specificatie bedrijfswagen
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
8
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
81,62 €
home
Turck-Shop
Others
BI8-Q10-VP68X2
Artikel totaal
81,62 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support