chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
EG-VA655526/112-0212/2GD60 | TURCK - Your Global Automation Partner
I/O-systeem excom 650 x 550 x 260 systeembehuizing
EG-VA655526/112-0212/2GD60
Bestel-ID 100003098
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
550 mm x 650 mm x 260 mm
Apparaattype
Behuizing
Behuizingsoppervlak
Geslepen en gepolijst (korrel 240)
Beschermingsgraad
IP66
Certificaten
ATEX
Installatiebereik
zone 1
Koppeling/omvormer/switch
Glasvezelkoppelmodule
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
home
Turck-Shop
Others
EG-VA655526/112-0212/2GD60
Artikel totaal
9 743,77 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
9 743,77 €