chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LUS211-130-34-4UPN8-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasone sensor Niveau
LUS211-130-34-4UPN8-H1181
Bestel-ID 100003174
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
127,1 mm
Bedrijfsmodus
Vluchttijd
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Bouwgrootte
⌀ 38 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Certificaten
CE, cULus
Communicatieprotocol
IO-Link
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
contactloos
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Naderingsschakelaar
Instelmogelijkheid
Capacitieve sensor, IO-Link
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Max. reikwijdte (mm)
1300
Medium
Stortgoed, vloeistoffen
Meetprincipe
Ultrasoon
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Procesaansluiting
3/4″ NPT
Resolutie
1 cm
Schakelelementfunctie
NO/NC
Straalrichting
recht
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
epoxy
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Grilamide TR90 UV, PA
home
Turck-Shop
Others
LUS211-130-34-4UPN8-H1181
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
554,40 €
Artikel totaal
554,40 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support