chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKP54PLB-2/TXG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel — M12-voeding Aansluitkabel
RKP54PLB-2/TXG
Bestel-ID 100003312
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4+FE
Aderdoorsnede (mm²)
2.5
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, L-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
9.8
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
16
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
53,90 €
home
Turck-Shop
Others
RKP54PLB-2/TXG
Artikel totaal
53,90 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support