chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKP54PLB-2-RSP54PLB/TXG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel — M12-voeding Verlengkabel
RKP54PLB-2-RSP54PLB/TXG
Bestel-ID 100003351
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4+FE
Aantal polen
4+FE
Aderdoorsnede (mm²)
2.5
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, L-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, L-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
9.8
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
2
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
16
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
87,34 €
home
Turck-Shop
Others
RKP54PLB-2-RSP54PLB/TXG
Artikel totaal
87,34 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support