chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PS311-1.6A-06-LI2UPN8-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Druksensor
PS311-1.6A-06-LI2UPN8-H1141
Bestel-ID 100003716
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
103 mm x 38 mm x 50,2 mm
Beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69K
Bouwvorm
met display
Communicatieprotocol
IO-Link
Connectortype
M12 x 1
Elektrische uitgang
IO-Link, Schakeluitgang, Spanningsuitgang (3-geleider), Stroomuitgang (3-geleider)
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Procesaansluiting
G 3/4″ buitendraad frontbondig
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Weergave
4-cijferig 12-segmentsdisplay, draaibaar over 180°, rood of groen
home
Turck-Shop
Others
PS311-1.6A-06-LI2UPN8-H1141
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
679,09 €
Artikel totaal
679,09 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support