- Afdruktype
- Absolute druk
- Afmetingen (L x B x H)
- 103 mm x 38 mm x 50,2 mm
- Beschermingsgraad
- IP66, IP67, IP69K
- Bouwvorm
- met display
- Communicatieprotocol
- IO-Link
- Connectortype
- M12 x 1
- Drukbereik
- 0...2,5 bar
- Elektrische uitgang
- IO-Link, Schakeluitgang, Spanningsuitgang (3-geleider), Stroomuitgang (3-geleider)
- Elektrische aansluiting
- Aansluitstekker
- Materiaal behuizing
- roestvaststaal/kunststof
- Materialen (in contact met het medium)
- Roestvast staal 1.4404 (AISI 316L), Al₂O₃, FKM
- Mediumtemperatuur max.
- 90
- Mediumtemperatuur min. (°C)
- -40
- Omgevingstemperatuur max. (°C)
- 80
- Omgevingstemperatuur min. (°C)
- -40
- Procesaansluiting
- G 3/4″ buitendraad frontbondig
- Schakelelementfunctie
- NO/NC
- Uitgangsfunctie
- PNP / NPN
- Uitvoering behuizing
- 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
- Weergave
- 4-cijferig 12-segmentsdisplay, draaibaar over 180°, rood of groen