chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TN-Q14-0.55 | TURCK - Your Global Automation Partner
klantspecifieke schrijf-leeskop
TN-Q14-0.55
Bestel-ID 100003964
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
56 mm x 30 mm x 14 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
CE, FCC, UL
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.55
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Read/Write
Technologie
HF RFID
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Others
TN-Q14-0.55
Artikel totaal
27 387,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
273,87 €