chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
FC200-3000G-xx-IOL-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flow Sensor
FC200-3000G-xx-IOL-H1141
Bestel-ID 100004238
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
141,4 mm x 38 mm x 49 mm
Beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69K
Bouwvorm
met display (sonde geïntegreerd)
Certificaten
CE, cULus
Connectortype
M12 x 1
Elektrische uitgang
IO-Link
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Materialen (in contact met het medium)
Roestvast staal 1.4571 (316Ti), O-ring FKM, vlakke afdichting AFM
Medium
gassen
Mediumtemperatuur max.
85
Mediumtemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Staaflengte (mm)
45
Uitgangsfunctie
IO-Link
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Weergave
LED-weergavefuncties voor de status van de voedingsspanning, de schakelstatussen en de teach-processen. Procesweergave via staafdiagram.
home
Turck-Shop
Others
FC200-3000G-xx-IOL-H1141
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
438,68 €
Artikel totaal
438,68 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support