- Afmetingen (L x B x H)
- 189,4 mm x 38 mm x 49 mm
- Beschermingsgraad
- IP66, IP67, IP69K
- Bouwvorm
- met display (sonde geïntegreerd)
- Certificaten
- CE, cULus aangevraagd
- Communicatieprotocol
- IO-Link
- Connectortype
- M12 x 1
- Dompeldiepte L (mm)
- 64.9
- Elektrische uitgang
- 2 x schakeluitgang, IO-Link
- Elektrische aansluiting
- Aansluitstekker
- Functie
- stromingsbewaking
- Inbouwvoorwaarden
- onderdompelingssensor
- Materiaal behuizing
- roestvaststaal/kunststof
- Materialen (in contact met het medium)
- Roestvast staal 1.4571 (316Ti), O-ring FKM, vlakke afdichting AFM
- Mediumtemperatuur max.
- 85
- Mediumtemperatuur min. (°C)
- -25
- Omgevingstemperatuur max. (°C)
- 85
- Omgevingstemperatuur min. (°C)
- -40
- Procesaansluiting
- G 1/2″ buitendraad
- Schakelelementfunctie
- NO/NC programmeerbaar
- Staaflengte (mm)
- 93
- Uitgangsfunctie
- PNP / NPN
- Uitvoering behuizing
- 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
- Weergave
- LED-weergavefuncties voor de status van de voedingsspanning, de schakelstatussen en de teach-processen. Procesweergave via display met 14 segmenten