chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperatuurdetectie
TTMS-206A-G1/4-LI6-H1140-L38-50/120
Bestel-ID 100004366
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 301,62
Artikel totaal
€ 3.016,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Detectietype
gemiddeld contact
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Connectortype
M12 x 1
Bouwvorm
zonder display (sonde geïntegreerd)
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Dompeldiepte L (mm)
38
Procesaansluiting
G 1/4″ buitendraad
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Meetbereik
-50...120 °C
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Beschermingsgraad
IP67
home
Turck-Shop
Others
TTMS-206A-G1/4-LI6-H1140-L38-50/120