chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TP-308A-RT6.2-H1141-L2000 | TURCK - Your Global Automation Partner
TP-308A-RT6.2-H1141-L2000
Bestel-ID 100004402
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
temperatuursonde
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
gemiddeld contact
Dompeldiepte L (mm)
2000
Elektrische uitgang
Weerstand
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
2
Meetbereik
-50...105 °C
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-50
Procesaansluiting
Vlak oog met boring van 6,2 mm
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
45,10 €
home
Turck-Shop
Others
TP-308A-RT6.2-H1141-L2000
Artikel totaal
4 510,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support