chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKP46PSB-2-RSP46PSB/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel — M12-voeding Verlengkabel
RKP46PSB-2-RSP46PSB/TXL
Bestel-ID 100004420
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3+PE
Aantal polen
3+PE
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, S-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, S-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.4
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
2
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
16
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
64,35 €
home
Turck-Shop
Others
RKP46PSB-2-RSP46PSB/TXL
Artikel totaal
64,35 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support