chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RI360P2-QR20-LI2X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Miniatuurencoder
RI360P2-QR20-LI2X2-H1141
Bestel-ID 100004594
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Asdiameter D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Astype
blind gat as
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Encoder-Line
Premium-Line
Flenstype
Flens zonder bevestigingselement
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Inductief
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Technologie
contactloos
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitgangstype
Absoluut singleturn
Uitvoering behuizing
ULTEM
home
Turck-Shop
Others
RI360P2-QR20-LI2X2-H1141
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
132,97 €
Artikel totaal
132,97 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support