chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
DW3000-75-10-2B4000-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
DW3000-75-10-2B4000-H1181
Bestel-ID 100004635
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bouwvorm
Trekkoordencoder
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Meetbereik (mm)
3000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Resolutie incrementeel
4000
Uitgangsfunctie
Push-Pull/HTL
Uitgangstype
incrementeel
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
876,07 €
home
Turck-Shop
Others
DW3000-75-10-2B4000-H1181
Artikel totaal
876,07 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support