chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RJ45S-4416-10M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
09.10.2024 // Bläser - Bergmann
RJ45S-4416-10M
Bestel-ID 100004651
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Nominale spanning (V)
48
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Certificaten
UL-gecertificeerd
Kabelkleur
Groen
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Kabeldiameter (mm)
6.5
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Aantal polen
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
Netwerkprotocol
Ethernet
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 63,91
Artikel totaal
€ 63,91
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
RJ45S-4416-10M
Contacteer Support