chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet / PROFINET
WSSD-PSWS4M-4416-4M
Bestel-ID 100004704
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 46,97
Artikel totaal
€ 469,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
WSSD-PSWS4M-4416-4M
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
3
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Certificaten
UL-gecertificeerd
Kabelkleur
Groen
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Kabeldiameter (mm)
6.5
Kabellengte (m)
4
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Spuitgegoten zink
Aantal polen
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Netwerkprotocol
Ethernet
Contacteer Support