chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI10-M18-LU3 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Analog Output
NI10-M18-LU3
Bestel-ID 100008133
home
Home
Loading...
Technische gegevens
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Meetbereik (mm)
2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Others
NI10-M18-LU3
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
203,39 €
Artikel totaal
203,39 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support