chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
REI-E-114I10S1-2B2048-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
Incremental Encoder
REI-E-114I10S1-2B2048-H1181
Bestel-ID 100011676
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Asdiameter D (mm)
10 mm
Astype
Holle as
Beschermingsgraad
IP64
Bouwvorm
Holle as
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Encoderlijn
Efficiency-Line
Flensdiameter (mm)
50.8
Flenstype
Flens met draaimomentsteun
Materiaal behuizing
Spuitgegoten zink
Meetprincipe
Optisch
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Protection class shaft
IP64
Resolutie incrementeel
2048
Technologie
Optisch
Uitgangsfunctie
Push-Pull/HTL
Uitgangstype
incrementeel
home
Turck-Shop
Others
REI-E-114I10S1-2B2048-H1181
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
232,42 €
Artikel totaal
232,42 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support