chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Aanmelden
Home
Producten
chevron_left
Menu
REI-E-114I12T-2B1000-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Incremental Encoder
REI-E-114I12T-2B1000-H1181
Bestel-ID 100011728
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Asdiameter D (mm)
12 mm
Astype
Holle as
Beschermingsgraad
IP64
Bouwvorm
Holle as
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Encoderlijn
Efficiency-Line
Flensdiameter (mm)
50.8
Flenstype
Flens met bevestigingselement
Materiaal behuizing
Spuitgegoten zink
Meetprincipe
Optisch
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Protection class shaft
IP64
Resolutie incrementeel
1000
Technologie
Optisch
Uitgangsfunctie
Push-Pull/HTL
Uitgangstype
incrementeel
home
Turck-Shop
Others
REI-E-114I12T-2B1000-H1181
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
232,42 €
Artikel totaal
232,42 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support