chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
REI-H15T-2K3000-12M23 | TURCK - Your Global Automation Partner
Incremental rotary encoder
REI-H15T-2K3000-12M23
Bestel-ID 100015862
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Asdiameter D (mm)
15 mm
Astype
Holle as
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Holle as
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Encoder-Line
Industrial-Line
Flensdiameter (mm)
50.8
Flenstype
Flens met bevestigingselement
Materiaal behuizing
Spuitgegoten zink
Meetprincipe
Optisch
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Protection class shaft
IP67
Resolutie incrementeel
3000
Technologie
Optisch
Uitgangsfunctie
push-Pull 7272
Uitgangstype
incrementeel
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
324,72 €
home
Turck-Shop
Others
REI-H15T-2K3000-12M23
Artikel totaal
324,72 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support