chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSSD-PSGS4M-4414-6M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
29.09.2025 // Nguyen - Bläser
RSSD-PSGS4M-4414-6M
Bestel-ID 100019633
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
3
Nominale spanning (V)
42
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Certificaten
cULus
Kabelkleur
Groen
Aderdoorsnede (mm²)
0.15
Kabeldiameter (mm)
4.8
Kabellengte (m)
6
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Spuitgegoten zink
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Spuitgegoten zink
Aantal polen
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Netwerkprotocol
Ethernet
home
Turck-Shop
Others
RSSD-PSGS4M-4414-6M
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 66,88
Artikel totaal
€ 66,88
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support