chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
REI-10S8S9-2B1000-H1481 | TURCK - Your Global Automation Partner
Only for Turck Otomasyon
REI-10S8S9-2B1000-H1481
Bestel-ID 100020263
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Connectortype
M12 x 1
Bouwvorm
Massieve as
Encoder-Line
Industrial-Line
Technologie
Optisch
Materiaal behuizing
Spuitgegoten zink
Uitgangsfunctie
Push-Pull/HTL
Uitgangstype
incrementeel
Meetprincipe
Optisch
Beschermingsgraad
IP67
Flensdiameter (mm)
50.8
Flenstype
synchroflens
Protection class shaft
IP67
Resolutie incrementeel
1000
Asdiameter D (mm)
8 mm
Astype
Massieve as
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 324,72
home
Turck-Shop
Others
REI-10S8S9-2B1000-H1481
Artikel totaal
€ 324,72
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support