chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKP56PLB-25-RSP56PLB/TXG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
28.11.2025 // Nguyen
RKP56PLB-25-RSP56PLB/TXG
Bestel-ID 100020407
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
16
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Certificaten
cULus
Kabelkleur
Grijs
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabeldiameter (mm)
8
Kabellengte (m)
25
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
4+FE
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Aantal polen
4+FE
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Others
RKP56PLB-25-RSP56PLB/TXG
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 226,27
Artikel totaal
€ 226,27
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support